{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenscheiben/krsch_al_m_gg_nv/pr-z-10_spz_3-r_h-40mm.prj},{NB=15031200_12},{ARTNR=15031200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Leichtmetall-Sonderlegierung mit Grauguss-Nabenverstärkung},{PR=Profil XPZ, SPZ und Z (10)},{R=3 - rillig},{D1=125},{D=12},{DD=35},{DX=12},{N=60},{H=40},{L=40},{GEW=1.10},{W=38},{CTN=84835080}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 15