{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/kleingetriebemotoren/stirnrad-kleingetriebemotoren/kdsmotor_f_ge-1.prj},{NB=43040100},{ARTNR=43040100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=Getriebe, Motor und Kondensator müssen separat bestellt werden.},{MATK=Multimaterialprodukt},{SP=230V mit Betriebskondensator},{MD=2600},{AD=55},{ASF=70 x 70 x 3},{KBS=PG7},{ARTNR2=43635200},{GEW=1.2},{CTN=85011093}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1