Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KSM-230V-GE/I - Capacitor motor for Small Geared Motors GE/I
Bill of material
43040100
ARTNR
Product No.
43040100
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalog page / Assembly instructions
HW
Note
Gearbox, capacitor motor and operating capacitor must be ordered separately.
MATK
Material Short description
Multimaterialprodukt
SP
Current voltage
230 V with Operating Capacitor V
MD
Motor Speed
2600 1/min
AD
Outer-Ø motor
55 mm
ASF
Demensions Connection Flange
70 x 70 x 3 mm
KBS
Cable gland
PG7
ARTNR2
Product-No Operating Capacitor
43635200
GEW
Weight
1.2 kg
CTN
Customs tariff number
85011093
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D
Notícia
Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais