{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/kettenradsaetze_u_kettenradsaetze_m_spannelement/ksp_f_dr-rk_diniso606.prj},{NB=14053500_0},{ARTNR=14053500},{Z=15},{TK=61.09},{D=58},{G=7},{J=100},{K=30},{N=35},{O=10.5},{SMAX=50.0},{U=-1},{V=86.5},{GEW=0.90},{TYP=1},{L=80},{WW=12},{DA=65.5},{D1=8.51},{B=37},{B1=7.2},{C=1.3},{R3=13},{A1=0},{ADL=37},{BKL=12},{D3L=17.30},{D4L=33.90},{RSL=0.30},{ADL1=0},{BKL1=0.0},{IKL=12},{KK=7.5},{DW=16.6},{DWH=0.6},{SW=18.0},{M=6.0},{SW1=18},{EE=21.9},{ADB=27.0},{IDB=12.5},{LB=1.85},{RMIN=23.00},{RMAX=47.00},{LKR0=0.000},{LKRE=15.300},{CTN=84879090},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Gehäuse: Sinterstahl, Hebelarm: Stahl St52, Kettenspannräder: Stahl, Schraube/Muttern: Stahl verzinkt},{LKR=0.00}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5