{maedler/antriebselemente/wellengelenke_und_zub/einfach-wellengelenke/einf-kugelgelenk_gf_kst.prj},{NB=63141600},{ARTNR=63141600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Polyacetal, glasfaserverstärkt},{D1=8 ±0,04},{D2=16 ±0,2},{D3=3 ±0,1},{L1=10.5},{L2=40},{W=4 -0,1},{DM=5},{MAXD=1000},{GEW=9},{CTN=84831095},{DD1=8},{DD2=16},{DD3=3},{WW=4},{TN=kugel_gf_08},{PPATH=einf_kugel_gf_sbl.prj}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 3