{maedler/antriebselemente/wellengelenke_und_zub/einfach-wellengelenke/einf-kugelgelenk_gf_kst.prj},{NB=63141600},{ARTNR=63141600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Polyacetal, glasfaserverstärkt},{D1=8 ±0,04},{D2=16 ±0,2},{D3=3 ±0,1},{L1=10.5},{L2=40},{W=4 -0,1},{DM=5},{MAXD=1000},{GEW=9},{CTN=84831095},{DD1=8},{DD2=16},{DD3=3},{WW=4},{TN=kugel_gf_08},{PPATH=einf_kugel_gf_sbl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 3