Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-PALLA-VALVOLE-DF/ENTL - Valvole a sfera in ottone, a flusso totale con sfiato
Lista materiale
86513138
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
MAT
Materiale
Alloggiamento: ottone nichelato, sede della sfera: PTFE, O-ring: Viton
A
A - Filo
Zoll
BD
Pressione di esercizio
Da 0 a 45 bar bar
GT
Temperatura del dispositivo
Da -20°C a +150°C °C
C
mm
D
mm
E
Ø-E
mm
F
Ø-F
mm
G
mm
H
mm
SW
SW - larghezza della chiave
mm
GEW
Peso
g
CTN
Numero di tariffa doganale
84818081
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Novità
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali