{maedler/pneumatik/verbindungen_u_zub/schnellsteckverb/zub/kugelhahn_v_dfl_entl.prj},{NB=86513138},{ARTNR=86513138},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gehäuse: Messing vernickelt, Kugelsitz: PTFE, O-Ringe: Viton},{A=G3/8},{BD=0 bis 45 bar},{GT=-20°C bis +150°C},{C=54},{D=61},{E=10},{F=29},{G=100},{H=8.5},{SW=22},{GEW=245},{AA=16.660},{CTN=84818081}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5