{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/kugelrollen/kugelrolle_374.prj},{NB=65437415},{ARTNR=65437415},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Gehäuse: Stahl brüniert, Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet, Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet},{HW=* Bohrungsmaß. Empfohlene Toleranz H9. },{AUSF=374},{DW=15.8},{C=600},{FSMAX=1100},{D=29.9},{DTR=30.5},{H=36},{H2=34.5},{HTR=10.5},{S=1.5},{GEW=0.130},{Z=20},{LT=12},{TT=0.400},{N=2.1},{SS=1.2},{ALB=2.0},{CTN=83024900}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4