{maedler/antriebselemente/kugelrollen/kugelrolle_374.prj},{NB=65437415},{ARTNR=65437415},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Gehäuse: Stahl brüniert, Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet, Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet},{HW=* Bohrungsmaß. Empfohlene Toleranz H9. },{AUSF=374},{DW=15.8},{C=600},{FSMAX=1100},{D=29.9},{DTR=30.5},{H=36},{H2=34.5},{HTR=10.5},{S=1.5},{GEW=0.130},{Z=20},{LT=12},{TT=0.400},{N=2.1},{SS=1.2},{ALB=2.0},{CTN=83024900}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 4