{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/kugelrollen/kugelrolle_376_u_377.prj},{NB=65437622},{ARTNR=65437622},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gehäuse: Stahl verzinkt, Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet, Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet},{AUSF=376},{DW=22},{C=1800},{D=36},{H=37.5},{H1=4.5},{L=25.4},{M=M12 x 1.75},{GEW=0.256},{TYP=1},{MM=12},{CTN=83024900}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6