{maedler/antriebselemente/kugelrollen/kugelrolle_386_u_387.prj},{NB=65438626},{ARTNR=65438626},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gehäuse: Stahl verzinkt, Kugelpfanne: Stahl, Kugel: Stahl gehärtet},{AUSF=386},{DW=25.4},{C=550},{D=45},{D1=69 x 51},{E=55.9 - 60.3},{H=30.4},{H2=24.1},{S=5.5 x 7.7},{AZS=2},{GEW=0.155},{TYP=1},{DD1=69},{DD2=51},{E1=55.900},{E2=60.3},{CTN=83024900}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 2