{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/kugelrollen/mini-kugrolle_306.prj},{NB=65430621},{ARTNR=65430621},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Gehäuse: Stahl brüniert, Kugelpfanne: Kunststoff, Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet},{HW1=Mit Gleitlager und zum Einschrauben.},{HW2=* Bis 20°C. Die Tragzahl nimmt bei höheren Temperaturen linear ab und beträgt bei 90°C noch 60%.},{AUSF=306},{DW=4.5},{T05=10.83},{T15=3.61},{D=M10},{H=12.0},{S=1.1},{SW=2.0},{TA=0.58},{GEW=5},{DD=10},{SWT=2.0},{CTN=84313900}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 10