Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KURO-MINI-306 - 迷你万向球单元306,带滑动轴承,用于拧入,材料为钢质抛光
明细表
65430621
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢,黑色氧化处理
MAT
材料
外壳:蓝钢,球窝:塑料,球:100Cr6钢硬化
HW1
Śruba
带滑动轴承,用于拧入。
HW2
Śruba
* 高达20℃。在更高的温度下,额定载荷呈线性下降,在90℃时仍为60%。
AUSF
Śruba
306
DW
dw - 尺寸
mm
T05
额定载荷* - 在0.5米/秒时
N
T15
额定载荷* - 在1.5米/秒时
N
D
mm
H
mm
S
s ≈
mm
SW
摆动
mm
TA
拧紧扭矩
Nm
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
84313900
下載CAD模型
Previews
3D
尺寸
2D
新聞
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處