Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 10
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KURO-MINI-307 - 迷你万向球单元307,带滑动轴承,用于螺丝安装,不锈钢
明细表
65430721
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
外壳:不锈钢1.4305(V2A),球座:塑料,球:不锈钢,硬化
HW1
Śruba
带滑动轴承,用于拧入。
HW2
Śruba
* 高达20℃。在更高的温度下,额定载荷呈线性下降,在90℃时仍为60%。
AUSF
Śruba
307
DW
dw - 尺寸
mm
T05
额定载荷* - 在0.5米/秒时
N
T15
额定载荷* - 在1.5米/秒时
N
D
mm
H
mm
S
s ≈
mm
SW
摆动
mm
TA
拧紧扭矩
Nm
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
84313900
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D
新闻
产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处