{maedler/antriebselemente/wellengelenke_und_zub/ausziehbare_wellengelenke/kgw_lw_m_lgausgl_o_nut.prj},{NB=0-63157000},{ARTNR=63157000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 11SMnPb30K},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=45},{D2=70},{L1=52},{L2=210},{L3MIN=630},{L3MAX=750},{A=120},{AE=0},{B=-},{T=-},{DM=820},{KW=44 x 52},{GEW=15.50},{BB=0},{TT=0.0},{A0=0.00},{Z=8},{E=44},{F=52},{B1=8},{TN=kn-seite_lw_45},{CTN=84831050},{PPATH=kgw_lw_m_lgausgl_sbl.prj}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 25