{maedler/pneumatik/zylinder_u_zub/zub/lagerb_m_gelenkl.prj},{NB=81001140},{ARTNR=81001140},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Lagerbock: Grauguss lackiert, Innenring: Wälzlagerstahl gehärtet, Außenring: Stahl},{ZD=40},{CH=36},{CN=12},{DD=11},{EN=16},{ER=18},{G1=24},{EU=12.0},{G2=22},{G3=35},{H2=10},{K2=54},{K1=41},{L1=1.6},{DS=6.6},{Z=13°},{GEW=240.000},{CTN=84129080}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5