{maedler/pneumatik/zylinder_u_zub/zub/lagerb_starr_schm.prj},{NB=81000940},{ARTNR=81000940},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss lackiert},{ZD=40},{CA=36},{CN=12},{DD=11},{EM1=12},{G2=22},{G1=24},{H2=10},{G3=35},{K1=41},{K2=54},{L1=1.6},{R=11},{DS=6.6},{Z=13°},{GEW=180},{CTN=84129080}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 5