{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlager_iso_3/lgll_po-3_geschl_kst.prj},{NB=64621600},{ARTNR=64621600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Gleitmaterial: Polyacetal mit spezifischem Polyethylen },{AUSF=ISO-Reihe 3 in Premium-Qualität, geschlossen},{FW=16},{D=26},{C=36},{C3=22},{TZD1=1530},{TZD2=38},{TZS=5400},{GEW=16},{ARTNR1=61742600},{GEW1=2.1},{D2=24.9},{M=1.30},{C5=12},{TYP=0},{CTN=84833080}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 9