{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlager_iso_3/lgll_po-3-0_offen_kst.prj},{NB=64622001},{ARTNR=64622001},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Gleitmaterial: Polyacetal mit spezifischem Polyethylen },{AUSF=ISO-Reihe 3 in Premium-Qualität, offen},{FW=20},{D=32},{C=45},{C3=28},{E=10.8},{WINKELA=60},{TZD1=2400},{TZD2=60},{TZS=8300},{GEW=23},{M=1.60},{D2=30.3},{C5=15},{TYP=1},{CTN=84833080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7