{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlager_iso_3/lgll_po-3-0_offen_kst.prj},{NB=64622001},{ARTNR=64622001},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Gleitmaterial: Polyacetal mit spezifischem Polyethylen },{AUSF=ISO-Reihe 3 in Premium-Qualität, offen},{FW=20},{D=32},{C=45},{C3=28},{E=10.8},{WINKELA=60},{TZD1=2400},{TZD2=60},{TZS=8300},{GEW=23},{M=1.60},{D2=30.3},{C5=15},{TYP=1},{CTN=84833080}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 7