{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/linearlager_iso_1/lkl_kb-1_ds.prj},{NB=64601212},{ARTNR=64601212},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnplatten aus gehärtetem Stahl},{HW=Das Lager ist einbaufertig gefettet.},{AUSF=Reihe 1 ISO Norm 10285 in Premium-Qualität, geschlossen, mit Deckscheiben},{FW=12},{D=19},{C=28},{AK=5},{TZD=695},{TZS=510},{GEW=12.0},{CTN=84828000}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 14