{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/linearlager_iso_1/lkl_kb-1_ds.prj},{NB=64601212},{ARTNR=64601212},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnplatten aus gehärtetem Stahl},{HW=Das Lager ist einbaufertig gefettet.},{AUSF=Reihe 1 ISO Norm 10285 in Premium-Qualität, geschlossen, mit Deckscheiben},{FW=12},{D=19},{C=28},{AK=5},{TZD=695},{TZS=510},{GEW=12.0},{CTN=84828000}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 14