{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/linearlager_iso_1/lager_kb-1-st_dld.prj},{NB=64631414},{ARTNR=64631414},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff},{HW=Das Lager ist vor dem Einbau zu befetten.},{AUSF=DIN ISO 10285 Reihe 1 (Kompaktreihe), geschlossen, mit integrierten Doppellippendichtungen},{FW=14},{D=21},{C=28},{TZD=620},{TZS=520},{GEW=20.5},{CTN=84833032}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 11