{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/linearlager_iso_1/lager_kb-1-st_od.prj},{NB=64621414},{ARTNR=64621414},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff},{HW=Das Lager ist vor dem Einbau zu befetten.},{AUSF=DIN ISO 10285 Reihe 1 (Kompaktreihe) in hohe Qualität, geschlossen, ohne Dichtungen},{FW=14},{D=21},{C=28},{TZD=620},{TZS=520},{GEW=20.5},{CTN=84833032}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Productos disponibles: 11