{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/linearlagereinheiten_iso_1/lkle_kg-1.prj},{NB=64655050},{ARTNR=64655050},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnplatten aus gehärtetem Stahl},{HW=-},{AUSF=ISO-Reihe 1 in Premium-Qualität, geschlossen, mit Deckscheiben},{FW=50},{A=70},{DA=62},{H=47},{H1=92.0},{H2=46},{H3=26},{L=103},{J=82},{N=10.5},{NI=M12},{TZD=6950},{TZS=6300},{GEW=1190},{ARTNR1=64605050},{NL=12},{SDM=18.0},{H4=72.5},{B1=63.5},{L1=9},{H5=28.0},{SD=4},{SDL=4.5},{SDB=6},{SH=6},{TN=g_kg-1_50_ds},{TYP=1},{PPATH=lkle_kg-1_st_rf_eco_sbl.prj},{CTN=84832000}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 22