{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/linearlagereinheiten_iso_1/lkleq_kgq-1_iso_1.prj},{NB=64640420},{ARTNR=64640420},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnplatten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=ISO-Reihe 1 in Premium-Qualität, geschlossen, mit integrierten Doppellippendichtungen},{FW=20},{A=85},{C=30},{DA=28},{H=20.0},{H1=40},{H2=19.0},{H3=13},{J=103},{J1=73},{L=115},{L1=63},{N=5.3},{NI=M6},{TZD=3100},{TZS=3200},{GEW=820},{ARTNR1=64612020},{NNL=6},{SDM=10},{TN=lkleq-kgq-1_20},{PPATH=quadro_kgq-1_sbl.prj},{CTN=84833032}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 7