{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/linearlagereinheiten_iso_1/lklet_kgt-1_iso_1.prj},{NB=64640320},{ARTNR=64640320},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnplatten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=ISO-Reihe 1 in Premium-Qualität, geschlossen, mit integrierten Doppellippendichtungen},{FW=20},{A=65},{C=30},{DA=28},{H=23},{H1=45},{H2=22},{H3=13},{J=40},{J1=45},{L=53},{N=5.3},{NI=M6},{TZD=1900},{TZS=1600},{GEW=310},{ARTNR1=64612020},{NNL=6},{SDM=10},{H4=30},{BA=16},{SBA=13},{TN=lklte-kgt-1_20},{PPATH=tandem_kgt-1_sbl.prj},{CTN=84833032}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 7