{maedler/antriebselemente/bedienteile/scharniere/scharnier_m151_a-c.prj},{NB=67700246},{ARTNR=67700246},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff Polyamid (PA), schwarz matt, Stift aus Edelstahl 1.4305 (V2A)},{AUSF=Form B: mit Bohrungen für Zylinderkopfschrauben},{L1=48},{L2=49},{D1=-},{MA1=-},{D2=5.5},{MA2=2},{D3=4},{H1=19},{H2=11.0},{L3=0},{L4=17},{H3=13.0},{M1=31},{M2=30.5},{T1=0.0},{T2=5.5},{FA=360},{FR=250},{GEW=29},{TYP=2},{DD2=5.5},{R1=2},{R2=12.1},{L5=8.0},{BA1=9.5},{BA2=8.5},{H4=2.2},{L6=19.5},{BL=6.000},{A=0.5},{H5=3.5},{D4=9.5},{D5=9.9},{T3=0.5},{H6=7.0},{L7=13.5},{D1M=5},{PPATH=srn_151_a-d_sbl.prj},{CTN=39263000}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 12