{maedler/antriebselemente/bedienteile/scharniere/scharnier_m237_1_a-c.prj},{NB=67700385},{ARTNR=67700385},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff (Polyamid) glasfaserverstärkt, schwarz matt, Stift aus Edelstahl 1.4305 (V2A)},{HW=Die max. Radial- und Axialkräfte sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung},{AUSF=Form B: Mit 2 x 2 Bohrungen für Zylinderschrauben},{L=30},{D1=-},{MA1=-},{D2=4.5},{MA2=3},{D3=2.5},{H1=7.0},{H2=3.5},{H3=4.0},{H4=8},{L3=10.5},{L4=-},{M=18},{T=1.3},{FA=1300},{FR=850},{GEW=6},{PPATH=srn_m237_1_sbl.prj},{DD2=4.5},{LL4=0.0},{TT=1.3},{CTN=39263000}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 11