{maedler/antriebselemente/bedienteile/scharniere/scharnier_m237_f_a_al_elox.prj},{NB=67700322},{ARTNR=67700322},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium naturfarben},{MAT=Aluminium, naturfarben eloxiert, Stift aus Edelstahl 1.4571 (V4A)},{HW=Die max. Radial- und Axialkräfte sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung},{AUSF=Form A: mit Senkbohrungen für Schrauben nach DIN 7991},{L=40},{D1=-},{D2=5.3},{D3=4},{H1=9.0},{H2=5},{H3=5.5},{H4=11.0},{L3=14.0},{L4=-},{M=25},{FA=1060},{FR=2000},{GEW=24},{PPATH=scharnier_m237_al_elox_sbl.prj},{CTN=83021000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4