{maedler/antriebselemente/bedienteile/scharniere/scharnier_m237_f_a_al_elox.prj},{NB=67700322},{ARTNR=67700322},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium naturfarben},{MAT=Aluminium, naturfarben eloxiert, Stift aus Edelstahl 1.4571 (V4A)},{HW=Die max. Radial- und Axialkräfte sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung},{AUSF=Form A: mit Senkbohrungen für Schrauben nach DIN 7991},{L=40},{D1=-},{D2=5.3},{D3=4},{H1=9.0},{H2=5},{H3=5.5},{H4=11.0},{L3=14.0},{L4=-},{M=25},{FA=1060},{FR=2000},{GEW=24},{PPATH=scharnier_m237_al_elox_sbl.prj},{CTN=83021000}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 4