{maedler/antriebselemente/bedienteile/scharniere/scharnier_m237_f_a_u_c_rf.prj},{NB=67700335},{ARTNR=67700335},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl rostfrei 1.4308 (V2A), matt gestrahlt, Stift aus Edelstahl 1.4571 (V4A)},{HW=Die max. Radial- und Axialkräfte sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung},{AUSF=Form C: mit Gewindebolzen},{L=40},{D1=M5},{D2=0.0},{D3=4},{H1=9.0},{H2=5},{H3=5.5},{H4=11.0},{L3=16.0},{L4=11},{M=25},{FA=?},{FR=?},{GEW=69},{PPATH=scharnier_m237_rf_a2_u_a4_sbl.prj},{CTN=83021000}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Productos disponibles: 11