{maedler/antriebselemente/bedienteile/scharniere/scharnier_m237l_zdg.prj},{NB=67700354},{ARTNR=67700354},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Zink-Druckguss schwarz},{MAT=Zink-Druckguss, schwarz RAL 9005, strukturmatt, Stift: Edelstahl 1.4305 (V2A), Gwindebolzen: Edelstahl 1.4401 (V4A)},{HW=Die max. Radial- und Axialkräfte sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung},{AUSF=Form 1C: Einseitig verlängert, mit Gewindebolzen},{L1=90},{L2=60},{D1=M8},{D2=-},{D3=8},{H1=15.0},{H2=8},{H3=8.5},{H4=17},{L3=21.5},{L4=51.5},{L5=14},{M1=63},{M2=36},{M3=18},{M4=45},{FA=2000},{FR=1500},{GEW=277},{PPATH=scharnier_m237l_zdg_rf_sbl.prj},{CTN=83021000},{DD2=0.0},{LL3=21.5},{LL5=14},{MM3=18}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 8