Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-MAGNET-SCHAL-INDUKTIV - Interrupteur magnétique, inductif, matériau du boîtier : plastique et câble de raccordement : PVC 3 x 0,25
Nomenclature
81000004
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
MAT
Matériau
Corps : plastique, câble de raccordement : PVC 3 x 0.25
F
Fonction
KL
Longueur de câble
m
SA
Indice de protection
IP 67 (DIN 40050)
GT
Température de l'appareil
-20°C à +80°C
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
85365080
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Aperçus 3D
Nouveautés
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale