Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-MAGNET-SCHAL-REED-KONT - Magnetschalter mit Reed-Kontakt, Material Gehäuse Kunststoff und Anschlusskabel aus PVC 2 x 0,25, PVC 3 x 0,25
Stückliste
81000001
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Gehäuse: Kunststoff, Anschlusskabel: PVC 2 x 0,25, PVC 3 x 0,25
F
Funktion
K
Kabellänge
m
SA
Schutzart
IP 66 (DIN 40050)
GT
Gerätetemperatur
-20°C bis +80°C
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
85365080
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
Voransichten
Neuigkeiten
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen