Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-MAGNET-SCHAL-REED-KONT - Przełącznik magnetyczny ze stykiem kontaktowym, obudowa z tworzywa sztucznego i kabel przyłączeniowy z PVC 2 x 0,25, PVC 3 x 0,25
Lista materiałowa
81000001
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogu / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
MAT
Materiał
Obudowa: tworzywo sztuczne, Kabel przyłączeniowy: PVC 2 x 0,25, PVC 3 x 0,25
F
Funkcja
K
Długość kabla
m
SA
Klasa ochrony
IP 66 (DIN 40050)
GT
Temperatura jednostkowa
-20°C do +80°C
GEW
Waga
g
CTN
Numer taryfy celnej
85365080
Pobierz modele CAD
Z tą częścią nie jest powiązany żaden proces generowania
Previews
Aktualności
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura