{maedler/antriebselemente/kupplungen/starre_kupplungen/get_schk_mat/get_schk_mat_rf_mn.prj},{NB=60099916},{ARTNR=60099916},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A)},{HW=Passfedernut DIN 6885/1, Toleranz P9.},{AUSF=mit Passfedernut},{DM=77.0},{D=16},{A=34},{R=39.1},{L=50},{SCHR=M5 x 16},{TA=5.4},{GEW=261},{DD=5},{B2=5},{T2=2.3},{TN=sch_mat_o_rf_mn_16},{SL=1.6},{SLQ=13.0},{BA1=13.6},{BA2=38.0},{BA3=12.0},{D1H13=10},{DHH13=5.5},{HAS=5.6},{PPATH=get_schk_mat_rf_sbl.prj},{CTN=84836080}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 14