{maedler/antriebselemente/kupplungen/metall-balgkupplungen/m-bk_mck_mcl/me-bk_mck_mcl.prj},{NB=60156635},{ARTNR=60156635},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Naben Aluminium, Balg rostfreier Stahl},{AUSF=MCK},{DM=60},{B=35},{MAXB=35.0},{L1=79},{L2=29.0},{D=66},{SD=67},{MVW=±1.5},{MVR=±0.15},{MVA=±0.6},{DZ=8700},{VST=75000},{GEW=500},{SCHR=M8},{TA=30},{C=10.0},{H=23},{A=14.0},{B1=7.0},{G=2},{E=20},{LS=64},{DG=8.5},{DGEW=8},{PPATH=me-bk_mck_mcl_sbl.prj},{CTN=84836080}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 36