{maedler/pneumatik/wartungseinheiten_u_zub/mikronebel_o_nnoeler.prj},{NB=83001300},{ARTNR=83001300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Behälter: Polykarbonat, Gehäuse: Zink-Druckguss, O-Ringe: synthetische Elastomere, Schaudom: Polykarbonat},{AUSF=Mikronebelöler},{ANS=G1/4},{BM=Druckluft},{BD=max. 10 bar},{BV=0,04 Liter},{GEW=490},{CTN=84248970}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 2