{maedler/pneumatik/wartungseinheiten_u_zub/mikronebel_o_nnoeler.prj},{NB=83001300},{ARTNR=83001300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Behälter: Polykarbonat, Gehäuse: Zink-Druckguss, O-Ringe: synthetische Elastomere, Schaudom: Polykarbonat},{AUSF=Mikronebelöler},{ANS=G1/4},{BM=Druckluft},{BD=max. 10 bar},{BV=0,04 Liter},{GEW=490},{CTN=84248970}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2