Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-MM-115 - Actuadores lineales MM 115
Lista de materiales
47541503
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
AUSF
Ejecución
MM 115, Außen-Ø 115 mm, 3x 400V 50Hz
MATK
Material Breve descripción
Stahl
MAT
Material
Carcasa de acero, recubrimiento gris azulado RAL 7031, vástago y extremos de fijación de acero inoxidable
HL
Longitud de la carrera
mm
HUBL
Longitud de carrera ajustable
mm
Enter value for HUBL
Longitud de carrera ajustable
mm
cm
inch
ft
HG
Velocidad de elevación
mm/s
HK
Fuerza de elevación 1) - la especificación es para la fuerza de tracción y compresión
N
A1
mm
A2
37.5 mm
A3
22 mm
A4
4.0 mm
A5
29 mm
A6
0.0 mm
B1
0 mm
B2
14 mm
C1
45 Grad
D1
D1 - H9
14 mm
D2
D2 - H9
14 mm
D3
115 mm
D4
28 mm
D5
32 mm
D6
0 mm
E1
40 mm
E2
14 mm
ED
ED 2)
%
P
p 3) - Potencia del motor
kW
GEW
Peso
kg
CTN
Número del arancel aduanero
85013100
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D
Novedades
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales