Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 18
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-MM-80 - Actuadores lineales MM 80
Lista de materiales
47538009
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
AUSF
Ejecución
MATK
Material Breve descripción
Edelstahl
MAT
Material
Carcasa, vástago y extremos de fijación de acero inoxidable
HL
Longitud de la carrera
mm
HUBL
Longitud de carrera ajustable
mm
Enter value for HUBL
Longitud de carrera ajustable
mm
cm
inch
ft
HG
Velocidad de elevación
mm/s
HK
Fuerza de elevación 1) - la especificación es para la fuerza de tracción y compresión
N
A1
mm
A2
21.5 mm
A3
12 mm
A4
3.0 mm
A5
28 mm
A6
0.0 mm
B1
0 mm
B2
8 mm
C1
45 Grad
D1
D1 - H9
8 mm
D2
D2 - H9
8 mm
D3
80 mm
D4
16 mm
D5
20 mm
D6
20 mm
E1
0 mm
E2
0 mm
ED
ED 2)
%
P
p 3) - Potencia del motor
kW
GEW
Peso
kg
CTN
Número del arancel aduanero
85013100
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D
Novedades
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales