{maedler/antriebselemente/hoehenverstellbare_elemente/mn_686-5.prj},{NB=68653000_MN 686.5 60},{ARTNR=68653000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt, blau passiviert},{MAT=Stahl 42CrMo4V (1.7225), verzinkt und blau passiviert},{AUSF=Standard},{BZ=MN 686.5 60},{PS=M36},{H=20.0},{DM=80},{D1=44.0},{D2=45.8},{D=61.0},{GEW=462},{AP=2.5},{H1=68},{DH=12},{DG=M60 x 2},{DD=26.0},{AL=ca. 4°},{FGES=495.0},{FZUS=322.00},{DDG=60},{DGP=2.0},{HA=14.0},{D3=60.0},{KDH3=6.30},{KD2=71.95},{KD3=53.52},{KR=56.00},{KDH2=7.73},{TN=ut_kas_M60},{PPATH=kas_sbl.prj},{CTN=73269098},{COLOUR=0.871,0.871,0.933,0.00}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 12