{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/umrichter_regelgeraet/06.34.001.prj},{NB=06.34.001},{MANUID=43046041},{HEIGHT=85},{DEPTH=70.4},{WIDTH=17.5},{NOMINAL_CURRENT=5},{RATED_CURRENT__IN__FOR_THE_POWER_LOSS_SPECIFICATION=5},{WEIGHT=72},{CTN=85044084},{PREVIEW=../../../_pool_/60/e6/kja.06.34.001.png},{PICTUREFILE=../../../_pool_/a1/5e/kja.06.34.001_pi.png},{IDNR=06.34.001},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{DESCSHORT=DC-Motor Controller 24V / 5A},{DESCLONG=DC-Motor Controller 24V / 5A},{MANUFACTURER_NAME=Mädler GmbH},{MANUTYPEDESC=MAE-MR-5-30},{PRODUCT_ARTICLE_NUMBER_OF_MANUFACTURER=43046041},{COLOR=grün},{CERTIFICATE_APPROVAL=CE},{ADDRESS_OF_ADDITIONAL_LINK=https://www.maedler.de},{ORDERUNIT=Stück},{CONTENTUNIT=Stück}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1