{maedler/antriebselemente/spannbuchsen_und_spannsaetze/mini_spannbuchsen_msm_msm-n/spannsatz_msm-n_rf.prj},{NB=61599208},{ARTNR=61599208},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A)},{HW=T = Übertragbares Drehmoment bei Fax = 0. Fax = Übertragbare Axialkraft bei T = 0.},{AUSF=MSM-N},{D=8},{DD=15},{D1=27},{L=21.5},{L1=12},{L2=25.5},{T=17},{FAX=4.4},{ANZS=3},{SCHR=M4 x 8},{TA=2.7},{J=3.3},{GEW=0.04},{A=3.8},{B=4.0},{TKD=20},{DDGL=4.5},{VERSS=3},{GEWINDE=4},{PPATH=mini_spannbuchsen_msm_sbl.prj},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5