{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_meterware/zr_at-profil_paz.prj},{NB=16688001},{ARTNR=16688001},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Thermoplastisches Polyurethan (TPU) mit Stahlzugstrang, mit grünem Polyamidgewebe auf der Zahnseite},{PR=AT5},{RB=50},{RL=100},{ZRK=3500},{T=5},{HT=1.5},{BETA=50°},{GEW=170},{PKL=16689901},{GH=2.7},{ZL=2.5},{R1=0.4},{R2=0.70},{CTN=39269097},{TEXT=Meterware aus TPU-PAZ}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 11