{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_meterware/zr_at-profil_mw_tpu.prj},{NB=16870000},{ARTNR=16870000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Thermoplastisches Polyurethan (TPU) mit Stahlzugstrang},{PR=AT10},{RB=25},{RL=100},{ZRK=3250},{T=10},{HT=2.5},{BETA=50°},{GEW=158},{PKL=16879900},{GH=4.5},{ZL=5.0},{R1=0.60},{R2=1.20},{CTN=39269097},{TEXT=Meterware aus TPU}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14