{maedler/antriebselemente/din_teile/iso13050/zr_htd_mw_neopren.prj},{NB=17330000},{ARTNR=17330000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaserzugstrang},{PR=5M},{RB=15},{RL=30},{ZRK=312},{T=5},{HT=2.06},{GEW=0.061},{PKL=17339900},{GH=3.8},{ZB=3.25},{R1=0.48},{R2=1.56},{CTN=40103900},{TEXT=Meterware aus Neopren}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 9