{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_meterware/zr_t-profil_paz.prj},{NB=16288001},{ARTNR=16288001},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Thermoplastisches Polyurethan (TPU) mit Stahlzugstrang, mit grünem Polyamidgewebe auf der Zahnseite},{PR=T5},{RB=50},{RL=100},{ZRK=1650},{T=5},{HT=1.2},{BETA=40°},{GEW=126},{PKL=16289901},{GH=2.2},{ZL=2.65},{R1=0.4},{R2=0.4},{CTN=39269097},{TEXT=Meterware aus TPU-PAZ}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 11